Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0313 - Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, z oceli
Kusovník
K0313.05
BESTKIPP
Objednací číslo
K0313.05
POS
Poloha tlačný čep
mm
Enter value for POS
Poloha tlačný čep
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
AUSF
Provedení
standardní síla pružiny
D
Závit
M 5
D1
Průměr
2.4 mm
L
Délka
12 mm
H
Dráha pružiny
2.0 mm
N
Drážka
0.8 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
6 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
20 N
GEW
Hmotnost cca
0.0010 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245837892
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.